Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-519

Mini-distributeurs à tiroir AVENTICS™ série 519

Product Description

La série 519 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Produits

Search
1-10 résultats sur 22 pour Produits
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900001
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900002
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900003
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900004
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900005
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900006
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900007
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900008
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
5/2
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900009
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
Centre fermé
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900010
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
175 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
Pression de service maximale
8 bar
disponibilité
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
Pression de service maximale
disponibilité
Électriquement
175 l/min
Centre fermé
8 bar
Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produits
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
M5
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
5/2, 5/3
Débit
De 1,73 à 5,19 Kv
Tension
115 V CA, 230 V CA, 24 V CA, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementations
UL

Caractéristiques

  • Constructions robustes en polyamide ou en alliage léger
  • Monté sur embase juxtaposable pour des applications en îlot
  • Corps taraudés M5
  • Traite l’air lubrifié ou non lubrifié

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas