Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-2012

Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2012

Product Description

Les distributeurs actionnés par pilote électropneumatique série 2012 AVENTICS intègrent une fonctionnalité enfichable dans une conception modulaire, éliminant la nécessité de câblages internes. Avec leur capacité d’électronique bus de terrain et E/S, ils prennent en charge les protocoles de bus/d’interface électronique tels que DeviceNet, Allen-Bradley, modules d’E/S déportées et Profibus DP. La série 2012 est idéale pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 6 mm ; 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide
Fonction
4 voies – 4/2 ; 4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; UL
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produit
Air, gaz neutre

Caractéristiques

  • L’électronique bus de terrain enfichable et modulaire permet une mise en réseau facile avec les systèmes d’automatisation industriels
  • Une version enfichable faible puissance avec une consommation de 2,5 W est disponible pour les applications CC
  • Bobines CC non polarisées incluant une protection contre les surtensions
  • Raccords rapides interchangeables acceptant diverses tailles de tubulure
  • Conçu pour respecter les exigences de la norme NEMA 4/IP65 pour les environnements difficiles

Documentation et schémas