Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-2005

Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2005

Product Description

La série 2005 AVENTICS est une gamme d'îlots de distribution pneumatique conçue pour une installation et une configuration faciles dans un large éventail d’applications. Ces îlots de distribution modulaires incluent une fonctionnalité enfichable qui élimine les câblages internes. Ils sont en outre compatibles avec l’électronique bus de terrain et les modules d’E/S et prennent en charge de nombreux protocoles réseau. Ces îlots sont adaptés aux applications automobiles, de mise en bouteille, de biotechnologie, d’estampage de métaux et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 6 mm ; 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide
Fonction
4 voies – 5/3
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv
Normes/réglementations
ATEX zone 2-22 ; CSA ; IP65
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produit
Air, gaz neutre ; vide

Caractéristiques

  • Électronique bus de terrain modulaire et enfichable prenant en charge les protocoles DeviceNet, Allen-Bradley, les modules d’E/S déportés et Profibus DP Compatible avec l’électronique bus de terrain G3 AVENTICS
  • Débit élevé dans un ensemble compact
  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycles de la machine grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Isolation de la pression des vannes individuelles pour faciliter la maintenance
  • Raccords rapides interchangeables acceptant diverses tailles de tubulure
  • Bobines CC non polarisés avec protection contre les surtensions
  • Classe NEMA 4/IP65 pour fonctionnement dans des conditions difficiles ou extrêmes

Documentation et schémas