Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-2002

Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2002

Product Description

La série 2002 AVENTICS est une gamme d’îlots de distribution subminiatures et modulaires. Leur fonctionnalité enfichable élimine les câblages internes et facilite la configuration. La série 2002 est très écoénergétique. Elle offre un débit élevé dans un format compact et prend en charge des protocoles de bus/interface électronique tels que DeviceNet, modules d'E/S déportées, Profibus-DP et DeviceLogix. Elle est adaptée aux applications d’instruments d’analyse et de diagnostic, de biotechnologie et de mise en bouteille.

B10
Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement
10-32 ; 1/8  ; 1/4 ; 5/32 ; M5 ; 6 mm
Type d’orifice
Raccord à canules ; G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide ; UNF
Débit
De 0,1 Cv à 0,5 Cv
Normes/réglementations
CSA ; IP65
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage
Produit
Gaz inerte ; vide

Caractéristiques

  • Prise en charge électronique bus de terrain et E/S, compatible avec l’électronique G3 AVENTICS pour une mise en réseau facile
  • Disponible en montage en îlots ou en embases individuelles pour s’adapter à un large éventail d’applications
  • Adapté aux applications à faible puissance
  • Les garnitures Buna-N assurent une étanchéité totale
  • Les tailles d’orifice réglables utilisent des raccords interchangeables

Documentation et schémas