Clarkson-SU10R

Vanne à coin pour effluents d’épaisseur moyenne Clarkson SU10R

Product Description

La vanne SU10R assure un isolement bidirectionnel ; elle est équipée d’un revêtement à fixation rapide et remplaçable sur site, offrant une meilleure protection contre l’abrasion et les boues corrosives, ce qui améliore la fiabilité et la durée de vie.

Caractéristiques

  • VÉRITABLES fermeture et débit bidirectionnel : possibilité d'installation de la vanne dans les deux sens et polyvalence des applications.
  • Un revêtement unique en polyuréthane, d’un seul tenant, très résistant, moulé avec précision, protège les pièces en contact avec le procédé contre la corrosion et l’abrasion, garantissant ainsi la durabilité et la longévité de la vanne.
  • Construction compacte du corps en deux parties : simplifie la maintenance, l’entretien et les réparations de la vanne, selon les besoins.
  • Le revêtement monobloc peut être remplacé sur site à l’aide des outils standard
  • Les garnitures d’étanchéité à bride intégrés éliminent le besoin de joints de bride
  • La conception de l’orifice et du siège entièrement ronds réduit la perte de charge dans la vanne pour prolonger la durée de service dans les applications abrasives
  • Presse-étoupe inversé avec alignement automatique pour améliorer la durée de vie de la garniture
  • Opercule en acier inoxydable 316 entièrement normalisé, avec version 17-4 ph en option pour une résistance supérieure aux conditions difficiles des applications abrasives.
  • Conception entièrement ronde du passage et des sièges, offrant une faible perte de pression sur tout le robinet et une durée de vie prolongée dans les applications abrasives.
  • Conçu pour être un équipement réparable afin de réduire le coût de possession.
  • Le presse-étoupe inversé à alignement automatique facilite l’installation et prolonge la durée de vie de la garniture.
  • Conforme aux dimensions face à face MSS SP-81.
Plage de diamètres
NPS 2 à 24 (DN 50 à 600)
Classe de température
Jusqu’à 250 °F (120 °C)
Classe de pression
150 psi (1 000 kPa)
Norme de conception
MSS SP-151
Face à face
MSS SP-81 court
Forages
ASME Classe 125/150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Raccordement au procédé
À bride : ASME 150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Type de vanne
Vanne à coin, Vanne à coin pour effluents

Documentation et schémas