Fisher-P-ED

Vanne de régulation Fisher™ easy-e™ ED

Product Description

La vanne Fisher easy-e ED est disponible avec des corps droits et à angle. Cette vanne de régulation à simple siège bénéficie d’un clapet de vanne équilibré, d’un guidage par cage et d’une portée métallique. Elle convient à toutes les applications générales, et ce, sur une vaste plage de températures et de pertes de charge de procédé.

Certifications
Compatible SIL, émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, cavitation, conditionnement de la vapeur, érosif, faible débit, corrosif, usage général, dégazage, flashing
Caractéristiques de l’écoulement
Égal pourcentage, linéaire, caractéristiques spéciales, ouverture rapide
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Haute température
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, fileté, emboîtement soudé
Classe d’étanchéité
Classe II (FCI 70-2), classe III (FCI 70-2), classe IV (FCI 70-2), classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1 à 30
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Des garnitures ENVIRO-SEAL™ offrant un joint de tige amélioré sont disponibles. Elles contribuent à prévenir la perte de liquide de procédé. Ces systèmes de garniture comportent une garniture en PTFE ou en graphite ULF avec charge mobile pour une maintenance réduite de la garniture.
  • Le dispositif de guidage par cage robuste assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les passages d’écoulement optimisés des vannes ED, EAD et EDR offrent des capacités et un débit excellents.
  • Les éléments internes renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l’usure, donc une durée de vie accrue.
  • L’utilisation de segments multiples en graphite permet d’atteindre une étanchéité de classe IV jusqu’à 593 °C. L’utilisation d’éléments internesC-seal permet d’atteindre une étanchéité de classe V jusqu’à 593 °C.
  • Les vannes sont disponibles aux dimensions spécifiées par les normes EN/DIN.
  • Sauf mention contraire, les références correspondent à la norme NACE MR0175-2002. Des matériaux disponibles en option permettent de respecter les normes NACE MR0103 et NACE MR0175 ISO 15156.

Documentation et schémas