Systèmes de vanne
Un système de vannes est une technologie matérielle complète conçue pour réguler, diriger ou contrôler le flux d’ un fluide en ouvrant, fermant ou obstruant partiellement divers passages. Cette solution excelle dans une vaste gamme d’applications, notamment industrielles, résidentielles et commerciales, pour les opérations de gestion des fluides. Chez Emerson, nous proposons une large gamme de systèmes de vannes adaptables et conçus pour répondre à de nombreuses exigences en matière de connectivité et de paramètres de fonctionnalité dans les industries qui dépendent des systèmes de contrôle du débit et de la pression, notamment l’approvisionnement en eau, les gazoducs et les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Systèmes de vannes