Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-CNF CN CF SV

Échangeurs de chaleur à faisceau tubulaire Tartarini™ séries CNF, CN, CF et SV

Product Description

Les échangeurs thermiques des séries CNF, CN, CF et SV sont dimensionnés et conçus pour répondre à une large gamme d’exigences des système et comprennent tous les raccordements pour accessoires. Lors du processus de réduction de la pression du gaz selon l’effet « Joule-Thomson », la température baisse considérablement (environ 0,6° C par bar de réduction), ce qui peut endommager les équipements en raison de la formation de cristaux de glace dangereux produits par la vapeur d’eau dans le gaz.

Configurations disponibles
Séries CNF, CN et CF : Eau comme fluide caloporteur Série SV : Vapeur comme fluide caloporteur
Types de raccordements
Côté gaz : CL150, CL300 Côté eau ou vapeur : PN 6
Applications
Préchauffage du gaz naturel dans les premières stations de réception et de réduction de pression, et pour tous les besoins de chauffage au gaz Gaz non corrosifs
Température maximale de l’eau
Séries CNF, CN, et CF : 90 °C
Température maximale de la vapeur
Série SV : 120 °C
Installation et assemblage
Échangeurs thermiques conçus pour installation avec faisceau tubulaire vertical Différentes configurations de faisceau tubulaire disponibles sur demande.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Échangeurs thermiques à faisceau tubulaire utilisant des tubes en U (BEU)
  • Faisceau tubulaire avec installation d’inspection
  • Gaz dans la section tubulaire, fluide caloporteur dans la section d’enveloppe
  • Raccordements axiaux dans la section gaz
  • Conçu pour l’installation d’évacuation d’air automatique
  • Conçu pour l’installation d’un déverseur