Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-KGD

Vanne à coin pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD

Product Description

La vanne à coin pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD est une vanne d’isolement bidirectionnelle de haute qualité, spécialement conçue pour offrir des performances, une durabilité et une fiabilité optimales. Idéale pour les applications intensives nécessitant une étanchéité maximale, elle intègre la dernière technologie d’élastomère avec la conception du manchon Mark III.

Caractéristiques

  • Un isolement parfait et une fermeture étanche aux bulles garantissent l’absence de fuites en aval.
  • La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels, assurant un fonctionnement fluide.
  • Débit continu : élimine les turbulences, minimise la perte de charge dans la vanne et empêche l’accumulation de solides.
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Joint d’étanchéité secondaire dynamique auto-ajustable.
  • Aucune garniture d’étanchéité de tige ou d’opercule, évitant toute fuite potentielle et l’entretien de pièces supplémentaires.
  • Pouvoir lubrifiant durable.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
  • Conception à arcade modulable comportant un écrou de tige démontable par le haut et permettant l’adaptation sur site à un vérin pneumatique ou un réducteur sans aucune soudure.
  • Supports de verrouillage ouvert/fermé fournis en standard avec un diamètre nominal DN 400 (NPS 16), prêts pour la mise en place de goupilles (en option) fournies par l’usine ou le client.
Plage de diamètres
DN 50 à 600 (NPS 2 à 24)
Classe de température
Jusqu’à 300 °F (150 °C)
Classe de pression
Pression de service à froid jusqu’à 200 psi (14 bar)
Raccordement au procédé
Entre brides
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin, Vanne à coin pour effluents

Documentation et schémas