Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Transmetteur de détection de gaz fixe Rosemount™ 925

Product Description

Le transmetteur de détection de gaz fixe Rosemount 925 est conçu pour fonctionner avec le capteur de gaz Rosemount 625 et est certifié selon les dernières normes de performance et de zones dangereuses pour une utilisation dans le monde entier.

Température de service
-40 à +70 °C (-40 à +158 °F)
-55 à +70 °C (-67 à +158 °F) avec élément chauffant en marche
Type de capteur
Sonde infrarouge non dispersive Rosemount 625
Sortie
4-20 mA avec protocole HART® 7, relais
Indicateur/interface
L’indicateur LCD intégré peut afficher l’état d’alerte et les informations de diagnostic.
Plage d’humidité
Humidité relative de 0 à 95 %, sans condensation
Alimentation électrique
Plage d’alimentation : 18 à 30 Vcc
Consommation d’énergie max. : 4,0 W avec élément chauffant en marche
Précision
Précision sur les gaz : LIE ±3 % < 50% LEL and ±5% LEL > 50 % LIE
Précision 4-20 mA : ±0,1 % de l’étendue d’échelle

Caractéristiques

  • Le transmetteur de gaz peut être installé avec une large gamme de capteurs de gaz imbrûlés

Documentation et schémas