Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Transmetteur à une voie Net Safety™ Millennium II

Product Description

Le transmetteur de gaz universel à une voie Net Safety Millennium II (M21) peut être équipé d’une large gamme de capteurs de gaz toxiques ou de gaz imbrûlés, notamment des capteurs à infrarouges, catalytiques ou électrochimiques. Les capteurs de gaz sont préalablement étalonnés et se connectent facilement au transmetteur de gaz qui reconnaît le nouveau capteur en téléchargeant automatiquement son profil de configuration spécifique.

Indice de protection du boîtier
IP66 (aluminium), IP67 (acier inoxydable), IP64 (avec capteurs), Type 4X
Certifications/Homologations
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 N° 152:2006, IECEx
Montage
Montage en surface / montage sur tube / montage sur conduite
Poids
Aluminium : 2,5 kg, acier inoxydable : 3,2 kg
Garantie
3 ans

Caractéristiques

  • Transmetteur de gaz universel - compatible avec tous les types de capteurs de gaz (capteurs à infrarouges, catalytiques et électrochimiques)
  • Plage de tension importante pour une stabilisation et une compatibilité supérieures du système
  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Diagnostics complets avec journalisation des événements et des données
  • Système de menu intuitif offrant aux opérateurs une interface d’étalonnage et de configuration non intrusive
  • Plages et courbes de gaz sélectionnables sur site
  • Éloignement du capteur longue distance (plus de 600 m)

Documentation et schémas