Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount™ 935

Product Description

Le détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount 935 assure une surveillance continue des gaz d’hydrocarbures, notamment dans les environnements difficiles où la poussière, le brouillard, la pluie, la neige ou les vibrations peuvent provoquer un obscurcissement important. Ce détecteur de gaz de combustion utilise la technologie infrarouge et offre une détection longue portée pouvant atteindre 200 m (660 pi). Les certifications mondiales pour le détecteur de gaz de combustion longue portée Rosemount 935 comprennent ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU, et SIL 2 (TÜV).

Constante de temps / Réponse
T90 ≤ 3 secondes
Plage de sensibilité
0-5 LIE.m méthane et propane
0-8 LIE.m éthylène
Réponse spectrale
2,0 - 3,0 μm
Plage de température
-55 °C à +65 °C (-67 °F à +149 °F)
Plage d’humidité
Jusqu’à 95 % sans condensation (résiste jusqu’à 100 % d’humidité relative (HR) pour les périodes courtes)
Immunité aux fausses alarmes
Non influencé par le rayonnement solaire, les flammes d’hydrocarbures et autres sources de rayonnement infrarouge externe
Alimentation électrique
24 Vcc nominale (18-32 Vcc)
Optique chauffée
Pour éliminer la condensation et le givrage sur la fenêtre
Garantie
3 ans
Dérive
±7,5 % de la lecture ou ±4 % de la pleine échelle (la plus importante des deux mesures prévaut)
Déplacement/Défaut d’alignement
±0,5°
Gaz détecté
La plupart des gaz d’hydrocarbures
Matériau du boîtier
Boîtier en acier inoxydable 316L
Dimensions
Détecteur/Source 267 x 130 x 130 mm (10,5 x 5,1 x 5,1 po)
Poids
Détecteur / Source 5 kg (11 lb)

Caractéristiques

  • Temps de réponse précis à haute vitesse (<3 secondes)
  • Immunité élevée aux fausses alarmes
  • Optique chauffée pour une utilisation dans des environnements extrêmes
  • Enregistreur de données intégré (enregistre jusqu’à 100 événements)
  • Diagnostics en temps réel
  • Réduction de la sensibilité croisée
  • Paramètres de gaz étalonnés en usine pour une plus grande précision

Documentation et schémas