Le transmetteur de gaz universel à une voie Net Safety Millennium II (M21) peut être équipé d’une large gamme de capteurs de gaz toxiques ou de gaz imbrûlés, notamment des capteurs à infrarouges, catalytiques ou électrochimiques. Les capteurs de gaz sont préalablement étalonnés et se connectent facilement au transmetteur de gaz qui reconnaît le nouveau capteur en téléchargeant automatiquement son profil de configuration spécifique.