Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Net Safety-Millennium II SC310 Catalytic Combustible Gas Sensor

Capteur catalytique de gaz imbrûlés Net Safety™ Millennium II SC310

Product Description

Le capteur catalytique de gaz imbrûlés Net Safety Millennium SC310 procure une performance polyvalente, robuste, et éprouvée sur site dans un coffret robuste conçu pour les environnements industriels les plus extrêmes. Pour tous les types de gaz inflammables, la détection des gaz en pourcentage de LIE est rapide et fiable, avec une facilité d’entretien simplifiée sur le terrain grâce au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II Basic (M2B), au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M21) à une voie ou au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M22) à deux voies.

Répétabilité
±1 % LIE de la pleine échelle
Plage de température
de -40 °C à +75 °C (-40 °F à +167 °F)
Plage d’humidité
0-95 % d’humidité relative sans condensation
Indice de protection du boîtier
IP64/Type 4X
Garantie
5 ans

Caractéristiques

  • Gaz détectés (liste non exhaustive) : méthane, propane, n-butane, isobutylène, hydrogène, éthane, pentane, hexane, heptane, éthylène, propylène
  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)
  • Garantie de 5 ans sur le capteur de gaz, la meilleure du secteur
  • Réponse non sélective - Détecte à la fois les gaz imbrûlés d’hydrocarbures et non hydrocarbures
  • Profil complet de facteurs de correction pour des étalonnages précis
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes

Documentation et schémas