Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-Piggable Transfer Systems

Vannes et manifolds compatibles avec les racleurs

Product Description

Les systèmes de raclage sont composés de vannes et de manifolds compatibles avec les racleurs, qui permettent d'automatiser le nettoyage et la vidange de lignes de transfert utilisées pour la distribution de matières. Les vannes et les manifolds compatibles avec les racleurs permettent de réaliser plusieurs transferts successifs de produit via une seule ligne, sans problème de contamination. Grâce aux systèmes de raclage d’Emerson, vous pouvez améliorer la sécurité et l’efficacité tout en réduisant la tuyauterie, le rinçage et la contamination.

Applications
Transferts de produits dans le domaine de la fabrication de lubrifiants, de la fabrication de graisse, du mélange de produits chimiques de spécialité, du mélange de produits chimiques et d'additifs, de la fabrication de peintures, des produits de soin et des produits agro-alimentaires
Technologie
Vannes compatibles avec les racleurs (vanne de distribution de ligne de tête, vannes de distribution en ligne, vannes doubles, vannes à trois voies) et manifolds compatibles avec les racleurs
Diamètre de ligne
De 2" à 6", consulter l'usine pour avoir des informations sur d'autres diamètres
Matériaux de racleur
Polyuréthane, Viton, EPDM, HNBR, PTFE
Matériau des vannes et des manifolds
Acier inoxydable
Travail réalisé
Conception/ingénierie de procédé, garantie de performance, approvisionnement des équipements, gestion de projet, fabrication, essais, démarrage/mise en service, formation, services de gestion du cycle de vie et assistance
Champ d'application
Les systèmes de raclage sont composés de vannes et de manifolds prêts à l'emploi, avec une garantie de performance. Les systèmes comprennent des racleurs, des vannes, des instruments, des instruments sans fil, des câbles, des pièces de rechange et des commandes.
Produit
Liquides, tels que les produits chimiques, lubrifiants, peintures, solvants, alcools, graisses, plastiques, savons, détergents, revêtements et vernis, encres, boissons, résines, produits de nettoyage, adhésifs, produits d'étanchéité, etc.

Caractéristiques

  • Atteindre les performances de raclage les plus élevées grâce aux vannes qui présentent la quantité de liquide résiduel la plus faible (23 millilitres).
  • Entretenir facilement les vannes sans avoir à les démonter grâce à la conception brevetée des bagues d’Emerson.
  • Réduire jusqu'à 60 % les besoins en pression d'air pour la propulsion grâce à la conception souple de la lèvre du racleur.
  • Maintenir les performances et faciliter la gestion des pièces de rechange grâce aux services de gestion du cycle de vie et au réseau d’assistance d’Emerson.
  • Éviter le déversement de produits et les risques de sécurité en éliminant les flexibles et en automatisant les transferts avec des manifolds fiables et compatibles avec des racleurs.
  • Réduire le besoin de recourir à une tuyauterie dédiée au transfert grâce aux manifolds compacts et compatibles avec des racleurs.
  • Améliorer la qualité du produit en réduisant la contamination et en éliminant les résidus.
  • Racler de manière bidirectionnelle lorsque cela est nécessaire grâce à un procédé de raclage bidirectionnel éprouvé sur le terrain.

Documentation et schémas