Conçu pour une installation permanente dans des gisements de pétrole et de gaz. Les sondes de pression et de température Roxar en fond de puits sont dotées de mesures cristallines de quartz pour un fonctionnement fiable dans les conditions les plus extrêmes. Les sondes transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface à partir d’un emplacement du réservoir, permettant aux opérateurs de prendre des décisions très éclairées pendant la durée de vie du puits.