Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Product Description

Le contrôleur de réseau en fond de puits Roxar offre une vision et un contrôle inégalés des activités de production. Les équipements de pointe procurent à l’opérateur tout ce dont il a besoin pour établir un réseau intelligent en fond de puits (Intelligent Downhole Network, IDN), susceptible de contenir jusqu’à 32 capteurs sur un seul câble. Les informations de pression et de température très précises enregistrées sont très importantes pour la gestion simultanée d’une gamme de puits ou de zones séparées, et permet aux opérateurs de mieux contrôler la production

Nombre maximum d’instruments
RS422, Ethernet 10 Mbit, RS485 (en option)
Caractéristiques des câbles
1 TEC (conducteur mono ou double)
Longueur de câble maximale
16 000 m (52 400 pi)
Interfaces principales
RS422, Ethernet 10 Mbit
Protocoles principaux
RTU Modbus, TCP

Caractéristiques

  • Fournit l’alimentation et la communication au réseau en fond de puits intégré
  • Fournit des données et des diagnostics au SCADA
  • La carte DHNC est conforme à la norme IWIS
  • La carte peut être placée à l’intérieur d’une unité d’acquisition de surface latérale ou d’un module de contrôle sous-marin

Documentation et schémas