Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Transmetteur de pression Paine™ 220-11-0010

Product Description

Fabriqué selon une conception et une technologie de sonde éprouvées, le transmetteur de pression et de température Paine™ 220-11-0010 est une solution innovante de mesure numérique de la pression et de la température en fond de puits et en environnements sous-marins. Ce transmetteur génère des données continues, fiables et précises dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière et gazière, ainsi que dans d'autres applications. Avec une construction compacte et anticorrosion, cet appareil résiste aux conditions difficiles et offre une excellente stabilité à long terme.

Plage de mesure
345 à 2 069 bar
Température de service
-40 °C à 150 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec l'alliage UNS N07718, recuit en solution et vieilli jusqu'à une dureté maximale de 40 HRC
Orifice/raccord de pression
AS4395-E04

Caractéristiques

  • Le design compact et anticorrosion résiste à des environnements difficiles, gage de durabilité
  • L'excellente stabilité à long terme permet d'obtenir des performances fiables et cohérentes
  • La pression peut être mesurée jusqu'à 2 068 bar pour une grande souplesse d'application
  • Résiste à des températures d'exploitation comprises entre -40 °C et 150 °C pour répondre à de nombreuses exigences de procédés
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas