Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-211-55-010 HP and HP Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-55-010

Product Description

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-55-010 est un transducteur combiné, conçu pour fournir des données de mesure fiables dans des conditions d'exploitation extrêmes. Ce transducteur offre une conception robuste et compacte, capable de supporter des environnements extrêmes. Pouvant supporter une température de service de 316 °C, ce transducteur offre des performances éprouvées pour les conceptions nouvelles et les adaptations, dans des environnements d'exploration et de production haute pression/haute température (HP/HT).

Plage de mesure
2 068 bar maximum
Température de service
-40 °C à 316 °C
Fluides de procédé
Compatible avec l'alliage UNS N07725 recuit en solution et vieilli à une dureté minimale de 40HRC et Inconel 600
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 en utilisant un joint d'étanchéité remplaçable en Inconel 600 recuit

Caractéristiques

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Conçu pour supporter des températures de service jusqu'à 316 °C pour les environnements extrêmes
  • Permet de mesurer des pressions et des températures élevées à partir d'un seul appareil dans des conditions difficiles et corrosives
  • Disponible dans un format compact avec un diamètre de ¾ po
  • La construction entièrement soudée et scellée est durable, résiliente et stable, idéale sur des sites de production et d'exploration exigeants
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas