Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-WBLP

Têtes magnétiques série WBLP ASCO™ (Ex e mb)

Product Description

La série WBLP ASCO est une gamme de têtes magnétiques encapsulées à la sécurité renforcée pour les atmosphères explosibles, conformément à la directive ATEX 2014/34/UE CE. La tête magnétique se monte facilement en effectuant une installation électrique avec une bobine à bornes à vis. Les spires de la bobine comprennent un fusible thermique (c.a./c.c.) qui se déclenche et entraîne la désactivation de la vanne ainsi qu’une mise en sécurité intégrée en cas de température excessive due à une surtension prolongée ou à un noyau bloqué.

Normes/réglementations
CEI 60529 (indice de protection), ATEX, IP67, Ex e mb

Caractéristiques

  • Norme de suppression de la tension de crête pour les exécutions c.c.
  • Indice de protection IP67
  • La tête peut être fournie avec un grand nombre de vannes.
  • Boîtier fourni avec un réducteur de tension intégral pour un câble ayant un D.E. compris entre 7 et 8,5 mm

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas