Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CCI

Vérins compacts AVENTICS™ CCI

Product Description

Les vérins AVENTICS série CCI (ISO 21287) sont dotés d’une construction innovante et compacte et d’une conception facile à nettoyer. La série CCI (ISO 21287) est idéale pour les courses longues et les exigences accrues pour des temps de cycle optimisés et un déplacement des masses. Les capteurs peuvent être installés rapidement et facilement sur tous les côtés du vérin et sur toute sa longueur.

Produits

Search
1-10 résultats sur 49 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636828
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
5 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
5 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636829
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
10 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
10 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636830
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
15 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
15 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636831
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
20 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
20 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636832
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
25 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
25 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636833
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
30 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
30 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636834
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
40 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
40 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636835
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
50 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
50 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636836
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
60 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
60 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636837
Diamètre d’alésage
125 mm
Longueur de course
80 mm
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
piston avec aimant
disponibilité
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
disponibilité
125 mm
80 mm
amortissement élastique
piston avec aimant
QuickShip

Caractéristiques

  • Le boîtier du vérin se compose d’un profilé en aluminium continu, avec couvercles avant et arrière enfoncés
  • La conception facile à nettoyer prévient tout dépôt de saleté
  • Tolérance de longueur faible, jusqu’à 60 % plus court que les vérins profilés ISO standard, ce qui rend la série CCI (ISO 21287) parfaitement adaptée aux conceptions de machines compactes
  • Montage de capteurs simple sur toute la longueur du vérin
  • Configurations supplémentaires possibles : des caractéristiques, comme des courses spéciales, des tiges de piston creuses, des versions résistantes à la chaleur ou des extensions de tige de piston, peuvent être sélectionnées, y compris la documentation et les CAD
  • Diamètres de piston disponibles de 16 à 100 mm

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas