Vanne à piston à commande par pression ASCO™ série X290

Product Description

La série X290 ASCO est une vanne à commande pneumatique composée de deux têtes de la série 290 montées sur un seul corps avec six orifices pour permettre à la fois l’alimentation et le retour du fluide, ce qui la rend idéale pour les applications de contrôle de la température telles que la fermentation. Cette vanne à action directe permet en outre une fermeture étanche dans les deux sens, ce qui élimine les éventuels problèmes d’obstruction du fluide.

Pilotage de vannes
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton nickelé
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutre, fuels légers, lourds, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
3/4 po
Type d’orifice
G (ISO 6708)
Fonction
NF – Normalement fermée, entrée de fluide sous le disque
Débit
À partir de 5,6 Cv, 4,8 Kv (Kv = m3/h)
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Une seule unité composée de deux vannes pneumatiques pour le contrôle de la température de fond de cuve/récipients à double enveloppe conçues comme module de contrôle du débit d’alimentation ou de retour
  • La conception du corps de vanne à 6 orifices permet de gérer à la fois des fluides chauds et froids.
  • Le module à deux vannes peut être monté dans n’importe quelle position sans aucune incidence sur le fonctionnement.
  • Indicateur optique de position sur la tête de la vanne
  • Peut être intégrée à un îlot de distribution pneumatique avec électronique bus de terrain pour un meilleur niveau de contrôle et d’automatisation du contrôle de la température
  • Peut être intégrée à un îlot de distribution pneumatique avec électronique bus de terrain pour un meilleur niveau de contrôle et d’automatisation du contrôle de la température