Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L194

Électrovannes pour usage général ASCO™ série L194

Product Description

Les vannes pour service général ASCO série L194 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
50 bars
Température du fluide
-10 °C +140 °C (EPDM) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Étanchéité
EPDM ; FPM

Caractéristiques

  • Le débit est proportionnel au signal électrique d’entrée.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas