Tescom-P-12 Springless

Détendeur de pression sans ressort et sans filetage TESCOM™ série 12

Product Description

La série 12 est un détendeur IGS/VCR® miniature ultra haute pureté. La série 12 présente une finition de 5 Ra ou 10 Ra micropouces, une membrane cintrée et une conception interne sans ressort ni filetage. Il fournit des pressions amont de 10,3 bar, une pression aval à partir de 250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar avec des débits atteignant 120 LS/min. Idéal pour une utilisation avec outils d’équipementiers, coffres à gaz et armoires à gaz basse pression.

Classe de pression
Pression amont maximale :
10,3 bar

Pression aval maximale :
250 mm Hg-1,0 bar
0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR
Membrane : Hastelloy®
Siège : PCTFE
Tige de la vanne : Hastelloy®
Autres composants : acier inoxydable 316L VAR
Température de service
-40 °C à 60 °C
Raccordements
Raccords soudés : 1/4" VCR® ou tronçons de tube
Montage en surface : empreinte de 1,125" ou 1,50"
Capacité de débit
Standard : Cv = 0,04
Débit élevé : Cv = 0,08
Poids
VCR®, IGS : 0,3 kg
Style A : 0,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Produit de qualité pour les systèmes à gaz de pointe des équipementiers
  • La régulation de pression ultra sensible améliore les performances MFC
  • Des performances supérieures dans une vaste gamme d’applications
  • Débits de 2 SCFM jusqu’à 120 LS/min
  • Une précision et une répétabilité inégalées dans un micro-composant
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • Finition de surface interne de 10 Ra ou 5 Ra micropouces
  • Respecte les spécifications d’interface modulaire SEMI F19 et SEMI

Documentation et schémas