Vannes proportionnelles de contrôle du débit
Les vannes proportionnelles de régulation du débit offrent une régulation précise du débit d’air, de gaz neutres, de vapeur ou de fluides agressifs. Une régulation réactive et précise du débit, capable de compenser les variations ou les perturbations dans la chaîne de mesure, permet d'optimiser votre procédé, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité et de l'efficacité de la production. Les constructions compactes et légères, ainsi que les corps en acier inoxydable d'un diamètre inférieur à 0,2 mm, conviennent parfaitement aux applications analytiques et médicales.