Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-Compressed Air Manager

Compressed Air Manager d’Emerson

Product Description

Compressed Air Manager d’Emerson est une solution de surveillance et d’analyse prête à l’emploi qui permet de visualiser et de comparer la consommation d’air comprimé et de gaz d’une machine, d’une chaîne de production voire de plusieurs sites. La surveillance est optimisée par une solution d’armoire Edge pré-conçue qui sert de base à la connexion et à la mise à l’échelle de plusieurs machines et chaînes par le biais des capteurs intelligents de débit d’air AVENTICS série AF2. L’application Compressed Air Monitoring, qui est préinstallée sur l’appareil Edge, est facilement configurable et permet de surveiller et d’analyser en permanence les données provenant des capteurs. Elle transforme les données disponibles au moyen d’un tableau de bord intégré avec des indicateurs clés de performance qui permettent de visualiser facilement les tendances de consommation, les coûts, les points de référence et l’impact en CO2, ce qui permet aux utilisateurs de mieux appréhender les possibilités de réduction des coûts énergétiques, d’amélioration du développement durable et de l’efficacité, ainsi que de simplification de la maintenance, réduisant ainsi la charge de travail de la main-d’œuvre.

Caractéristiques

  • Solution logicielle et matérielle prête à l’emploi qui permet de lancer le processus d’optimisation de la consommation d’air comprimé.
  • Le logiciel fournit en continu des données sur la consommation d’air comprimé, les tendances et les coûts, depuis le niveau de la machine individuelle jusqu’à la chaîne de production ou l’installation complète.
  • Procurez au personnel des indicateurs clés de performance et des tendances afin qu’il puisse apporter des améliorations reposant sur des données en vue de renforcer les économies d’énergie, de concrétiser les initiatives de développement durable et de réduire l’intensité de la maintenance et les audits du système pneumatique.
  • Le matériel Edge intégré facilite la mise en réseau des capteurs tout en permettant une plus grande évolutivité sur plusieurs machines et sites.
  • Échange automatique de données avec des solutions d’IHM/SCADA, des systèmes MES au moyen d’un connecteur OPC UA normalisé.
  • Caractéristiques du logiciel :
    - Le logiciel préinstallé sur l’appareil Edge peut être configuré de manière à calculer les indicateurs de performance clés et les mesures telles que le débit d’air, la pression, les coûts énergétiques et les émissions de CO2.
    - Affiche la consommation d’air de chaque machine et la consommation d’air totale d’une installation ou de plusieurs machines.
    - Calcule automatiquement le temps d’inactivité de la machine et la consommation d’air comprimé quand celle-ci n’est pas utilisée.
    - Installation simplifiée pour le raccordement des capteurs de débit AF2, ainsi que paramétrage et configuration automatiques à partir de l’application Compressed Air Manager.
    - Détection précoce des anomalies grâce à une surveillance continue.

Documentation et schémas