Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-EPS midi XYZ

EPS midi XYZ AVENTICS™

Product Description

Découvrez la série EPS midi XYZ d’AVENTICS, une solution de pointe pour des besoins d’actionnement électrique précis. Conçus pour une intégration fluide dans les environnements d’automatisation industriels, ces produits offrent des performances et une fiabilité supérieures. Grâce aux capacités de la série XYZ, ils excellent dans les tâches complexes de contrôle des mouvements, garantissant un positionnement précis et un fonctionnement fluide. Conçus avec une technologie de pointe, les actionneurs de la série EPS midi XYZ d’AVENTICS offrent une vitesse et une précision exceptionnelles tout en optimisant la productivité dans diverses applications.

Caractéristiques

  • Alignement très dynamique de la combinaison d’axes
  • Rigidité élevée des axes Y et Z grâce au double guide dans l’axe X
  • Rampes allant jusqu’à 500 mm grâce à la légèreté de l’axe Z

Documentation et schémas