Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-EPS midi gantry h

EPS midi gantry h AVENTICS™

Product Description

Profitez d’une précision et d’une puissance inégalées grâce aux produits de la série EPS midi gantry h d’AVENTICS. Conçues pour une intégration fluide aux systèmes d’automatisation, ces solutions offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Les capacités de la série gantry h garantissent que les tâches de mouvement complexes sont exécutées avec précision et agilité, assurant ainsi une productivité optimale dans diverses applications. Conçus avec une technologie de pointe, les produits EPS midi gantry h d’AVENTICS fonctionnent avec une vitesse et une précision exceptionnelles, permettant un fonctionnement fluide dans des environnements exigeants.

Caractéristiques

  • Rampe latérale allant jusqu’à 1 130 mm de course
  • Raccordement le plus rigide entre les axes X et Y
  • Double guide sur les axes X et Y

Documentation et schémas