Asco-P-HV434

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série HV434

Product Description

La série ASCO HV434 est une gamme de vannes d’arrêt basse température en acier inoxydable avec témoin de fermeture pour la commande marche-arrêt ou la commande de gaz par pilote des brûleurs à gaz commerciaux et industriels utilisés dans les environnements difficiles. Les vannes allient conception à double disque unique et contacteur en acier inoxydable 303 robuste GO™ pour indiquer électriquement la position « fermée ». Leur construction appel-maintien à courant continu à faible puissance réduit la consommation d’énergie de 0,85 W (maintien). La conception des vannes avec de grands orifices de contrôle assure un fonctionnement constant et fiable. Conviennent aux applications telles que les chauffe-réservoirs, les chauffe-conduites, les incinérateurs et les torches.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vanne
Bobine
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Matériau du corps
Laiton nickelé
Tension
110 CA ; 120 CA ; 230 CA ; 220 CA - 50/60
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 Cv à 14,0 Cv ; de 2,0 Cv à 6,0 Cv ; de 1,0 Cv à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; dangereux
Normes et réglementations
CSA

Caractéristiques

  • Nécessite un différentiel de pression minimale nulle pour fonctionner avec robustesse dans les endroits alimentés à basse pression
  • La commande de l'électrovanne et le témoin de fermeture sont situés dans des boîtiers de Classe I, Division 1 en vue de leur utilisation en zone dangereuse
  • Plage de température ambiante de -40 °C à 52 °C
  • Pression différentielle de service maximale pouvant atteindre 3,4 bar
  • Sièges souples et durables pour une fermeture étanche
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI/ISA-12.27.01.2003 relative aux garnitures à simple effet
  • Répond aux exigences métallurgiques de NACE MR0175-2003 (courant continu uniquement)
  • Proposé en diamètre de raccordement de 1"
  • Disponible en tensions alternatives et continues

Documentation et schémas