Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-RTC

Vérins sans tige AVENTICS™ série RTC

Product Description

Les vérins sans tige AVENTICS série RTC offrent une longueur de course optimisée dans une taille compacte. La forme ovale unique du piston et l’ensemble chariot/piston en une seule pièce ne sont que deux caractéristiques des vérins sans tige série RTC, en plus des nombreuses options d’équipement courantes. Ils sont disponibles en quatre variantes : en version de base, à palier lisse, à guidage compact et en version lourde pour les charges importantes. Grâce à leurs différentes forces clés, ils couvrent un large éventail de mouvements et de positions. Cela permet un gain d’espace et facilite la conception des machines. La gamme d’applications s’étend des diamètres de piston de 16 mm jusqu’à 80 mm, avec des longueurs de course jusqu’à 9 900 mm. Ces vérins garantissent une répétabilité extrême et couvrent une large plage de vitesse de 0,01 m/s à >20 m/s.

Produits

Search
1-10 résultats sur 80 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Le piston ovale permet des charges et des couples plus importants, ainsi que des formes hautement compactes
  • La gamme complète avec de nombreuses variantes et options permet des configurations sur mesure pour chaque application
  • Le chariot et le piston d’un seul bloc améliorent la stabilité
  • Fuites réduites et plage de vitesse plus large grâce à une barre d’étanchéité intérieure et de la graisse spéciales

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas