Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-GPC

Vérins de guidage AVENTICS™ série GPC

Product Description

La série GPC d’AVENTICS se distingue par sa capacité de charge radiale élevée et son dispositif anti-torsion. L’entraînement et les tiges de guidage sont robustes et précis avec absorption élevée du couple et de la force latérale.

Caractéristiques

  • Deux tiges de guidage à capacité de charge radiale élevée et de haute précision
  • Dispositif anti-torsion pour plus de sécurité
  • Possibilité de réglage de la course (GPC-E et GPC-ST)
  • Conception compacte
  • Solution économique
  • Possibilité de combinaisons directes avec Easy-2-Combine

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas