Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-BRB

Actionneurs à soufflet AVENTICS™ série BRB

Product Description

Les vérins AVENTICS série BRB sont la variante optimisée en termes de coûts pour les charges plus faibles. Ce sont des actionneurs pneumatiques déroulants avec des pièces de raccordement en plastique et des soufflets en élastomère chloroprène. La série BRB se distingue par sa légèreté et sa puissance quasiment constante sur la plage de course.

Caractéristiques

  • Légers et facile à monter
  • Puissance quasiment constante sur la plage de course
  • Actionneur à soufflet déroulant souple en caoutchouc chloroprène avec plaques en plastique
  • Trois conceptions différentes pour une utilisation optimale

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas