Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-BCC

Actionneurs à soufflet AVENTICS™ série BCC

Product Description

Les vérins AVENTICS série BCC sont des vérins à soufflet dotés de pièces de montage amovibles. Les utilisateurs ont la possibilité de remplacer eux-mêmes les soufflets en caoutchouc. Montage par taraudage ou boulon fileté.

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec pièces de raccordement démontables
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas