Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-KPZ

Vérins compacts AVENTICS™ série KPZ

Product Description

Le vérin KPZ AVENTICS KPZ est un vérin compact conforme à la norme largement utilisée NFE 49 004. Grâce à ses dimensions, il permet de nombreuses variantes adaptées à une multitude d’applications.

Caractéristiques

  • Conforme à la norme NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Course max. : 500 mm
  • Avec logement pour capteur intégré
  • En option : tige de piston traversante (creuse), non rotative (via la tige de piston ou la plaque frontale), variante multi-positions, résistant à la chaleur, ATEX

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas