Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L153

Électrovannes pour service général ASCO™ série L153

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L153 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde - Commande assistée
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/4" ; 1"
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 °C +140 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
EPDM

Caractéristiques

  • Électrovanne à membrane attelée à commande assistée avec orifice intégral.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz
  • Particulièrement adaptée pour couper l’eau et la vapeur surchauffées

Documentation et schémas