Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-220

Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 220 ASCO&trade

Product Description

Électrovannes pour la vapeur et l’eau chaude offrant un débit 60 % supérieur aux produits concurrents. Le débit d’une vanne de 19 mm (3/4 po) ASCO est ainsi égal à celui d’une vanne concurrente de 25,4 mm (1 po). La membrane en PTFE de la série 220 assure une étanchéité positive et améliore la durabilité, jusqu’à quatre fois supérieure à celle des autres vannes. Sa coupelle taraudée est facile à retirer pour une inspection et des entretiens rapides, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Produit
Eau chaude, vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 208 V CA, 220 V CA, 24 V CC, 24 V CA, 240 V CA, 48 V CC, 480 V CA – 50, 50/60, 60
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses, intérieur, extérieur, lavage
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Des cycles de vie plus longs : testée jusqu’à 1 million de cycles sur eau chaude et vapeur à 50 psi ; 500 000 cycles sur vapeur à 125 psi
  • Fonctionnement économe en énergie : l’actionneur de petite taille réduit la consommation d’énergie sur les applications à pression différentielle de 5 psi.
  • Les versions CC bénéficient de conceptions silencieuses qui fonctionnent avec une pression différentielle de 0 psi sur eau chaude et de 50 psi sur vapeur
  • Réduction des stocks : la même vanne peut être utilisée à la fois pour les applications sur vapeur et sur eau chaude
  • Livraison rapide avec de nombreuses constructions disponible dans le cadre du programme ASCO Express

Documentation et schémas