Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
EIM-CGW

Moteur à engrenages à gaz à puissance directe pneumatique EIM série G

Product Description

Actionneur pneumatique multitour au gaz, parfait pour des applications utilisant des vannes linéaires, à tige montante ou rotative

Caractéristiques

  • Utilisation de la pression directe du gaz naturel pour l'actionnement d'une vanne de canalisation
  • Remplace le volant de la boîte d'engrenages par un actionneur à gaz capable de produire jusqu'à 1 200 N.m (900 lb-pi) de couple
  • A été installé sur presque tous les principaux systèmes complexes de gazoducs du monde entier avant même l'apparition des autres marques actuelles.
  • Les carters d'engrenages sont remplis en usine au moyen d'un lubrifiant de haute qualité soigneusement sélectionné pour garantir des performances appropriées dans des conditions de fonctionnement spécifiques.
  • Modèle compact et léger pour une installation et une maintenance aisées, et plus de polyvalence
  • Moteur à engrenages à gaz à puissance directe avec un boîtier de taille unique et des rapports d'engrenage en option pour les changements de couple et de vitesse
  • Entraînement par manivelle assisté par engrenages pour un fonctionnement manuel aisé, vannes de limite entraînées par engrenages pour une fermeture fiable et distribution à cames de limite interchangeables pour s'adapter à n'importe quelle durée de course
Source d’alimentation
Pneumatic
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Pneumatique
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Quarter turn valves and gate valves
Type de vanne
Boule, papillon, bouchon, triple excentration
Température de service
400 to 1000 psi

Documentation et schémas