Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
[
]
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Actionneur quart-de-tour hydraulique hélicoïdal Bettis série BHHF
Actionneur quart-de-tour hydraulique hélicoïdal Bettis série BHHF
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les actionneurs de vanne hydrauliques hélicoïdaux constituent une solution d'automatisation de vannes compacte, qui résiste aux environnements les plus rudes.
Grâce à l'engrènement de plusieurs rainures hélicoïdales avec rainures réciproques sur le piston, la sortie de couple élevée est constante au fil des rotations à 90 degrés
Résiste aux environnements les plus rudes et aux fortes vibrations
Nombreuses positions de montage, et modèles prêts pour des fonctions de contrôle modulaire de montage direct
Compact et concentrique - faible rapport encombrement/couple
Disponible en ensembles de ressort 1 500 psi/90 bars ou 2 000 psi/135 bars (SR1 and SR2)
Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68