Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Bettis-P-BSH

Actionneur de vanne hydraulique à cannelure hélicoïdale Bettis série BHH

Product Description

Les actionneurs de vanne hydrauliques hélicoïdaux constituent une solution d'automatisation de vannes compacte, qui résiste aux environnements les plus rudes.

Caractéristiques

  • Grâce à l'engrènement de plusieurs rainures hélicoïdales avec rainures réciproques sur le piston, la sortie de couple élevée est constante au fil des rotations à 90 degrés
  • Résiste aux environnements les plus rudes et aux fortes vibrations
  • Nombreuses positions de montage, et modèles prêts pour des fonctions de contrôle modulaire de montage direct
  • Compact et concentrique - faible rapport encombrement/couple
  • Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68
  • Conception croisée intégrée

Documentation et schémas