Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Lever-Lock

Actionneur de volant à levier de blocage Fisher™

Product Description

L'actionneur de voolant à levier de blocage Fisher est utilisé pour assurer l'opération manuelle fiable du Fisher 8560 NPS 3 à 8 et des vannes papillon haute performance NPS 3 et 4 A11. Le chargement à ressort fixe le volant dans la plaque arrondie à encoches, ce qui permet de verrouiller le disque de la vanne en position.

Caractéristiques

  • L'actionneur est composé d'une plaque arrondie en fonte ductile, d'une poignée et d'une prise.
  • La configuration permet de verrouiller les positions marche/arrêt et intermédiaire pour le réglage de l'étranglement.
  • La poignée peut être assortie d'un cadenas pour une position ouverte/fermée inviolable.
  • Des interrupteurs de fin de course peuvent être montés sur l'actionneur de volant pour une indication de position de vanne à distance.
  • Dispositif de positionnement disponible pour régler les butées répétables de 0 à 90 degrés de rotation.
Actionnement
Quart de tour, manuel
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche/Arrêt, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Manuel
Régulation de procédé
Marche/Arrêt, positionnement, positionnement
Type de vanne
Vanne à boule, vanne papillon, vanne à clapet excentré, vanne papillon à triple excentration
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas