Actionneur de vanne Scotch Yoke hydraulique Bettis série CBB
Actionneur de vanne Scotch Yoke hydraulique Bettis série CBB
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Annulation manuelle et économique par vis d'écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l'asservissement de la vanne en cas de perte de puissance.
Les coussinets de montage symétriques CBB permettent la réversibilité sur site du mode de signalisation des défaillances de l'actionneur à rappel par ressort sans démontage (CW ou CCW)
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration
Température de service
Standard -30 °C à +95 °C (-20 °F à +200 °F). Haute -18 °C à +177 °C (0 °F à + 350°F)
Couple/poussée
Double effet 1 384 Nm (12 245 in-lbs), rappel par ressort jusqu'à 562 Nm (4 971 in-lbs)