Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-lpr-probes

Sondes à résistance de polarisation linéaire rétractables Roxar™

Product Description

La sonde à résistance de polarisation linéaire (LPR) rétractable Roxar est conçue pour être installée sur des raccords d’accès rétractables traditionnels et peut être remplacée par une pression de procédé opérationnelle. Le calcul du taux de corrosion est basé sur la mesure de la réponse actuelle à une faible polarisation (10 à 20 mV) au potentiel de corrosion d’une électrode en acier. La réponse instantanée permet également à la sonde LPR de détecter rapidement toute pénétration d’oxygène dans les systèmes considérés comme étant exempts d’oxygène, tels que les systèmes d’injection d’eau, pour assurer le maintien de l’intégrité des pipelines et des équipements.

Documentation et schémas