Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ TGU 65

Product Description

Profitez des performances nécessaires à une mesure précise du tirant d’eau et du niveau dans vos citernes étroites à résidus. La jauge de niveau radar Rosemount TGU 65 est conçue pour une performance à long terme dans des conditions difficiles. Montée sur une chambre de tranquillisation, l’antenne réseau FMCW 10 GHz à faible perte résiste à l’encrassement et aux dépôts. Cet instrument peut offrir, en option, une redondance de niveau ou une alarme de niveau haut.

Température de service
-40 à +100 °C
Incertitude aux conditions de référence
±2 mm
Poids
17 kg
Indice de protection
IP66/67
Raccordement au procédé
Adapté au montage sur JIS 5K-200, DN200, ASME 8"
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L, PTFE, fluorosilicone
Protection contre les explosions
Ex ia IIC T4 Ga

Caractéristiques

  • Effectuez des mesures précises et fiables dans les conditions d’exploitation difficiles, dans les citernes et sur le pont.
  • C’est une jauge de niveau radar FMCW10 GHz, avec antenne de chambre de tranquillisation et faible perte pour résister à l’encrassement et aux dépôts dans la chambre de tranquillisation.
  • C’est la solution idéale pour la mesure de niveau dans les citernes étroites ou pour les applications de mesure de tirant d’eau de mer.
  • L’installation est facile avec un piquage dans la citerne et un faible encombrement sur le pont.
  • La jauge peut assurer, en option, une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut indépendante.
  • La jauge est disponible en version TGU 65C pour le maritime avec portée de 35 mètres et en version TGU 65S pour l’offshore avec option de portée étendue jusqu’à 65 mètres.
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.

Documentation et schémas