Asco-P-V043

Modules de dérivation à purge rapide ASCO™

Product Description

La série V043 ASCO est une gamme de vannes compatibles avec les applications de module de dérivation ou à purge rapide. Ces vannes compactes à trois voies comportent des orifices surdimensionnés pour la purge rapide de vérins, de freins, d’actionneurs et d’embrayages. Leur débit élevé permet l’utilisation de composants de régulation et de conduites de plus petite taille. Lorsque le dispositif est utilisé comme module de dérivation, la pression élevée des deux orifices d’entrée est purgée par l’orifice de sortie commun.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; dangereux ; lavage

Caractéristiques

  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Structures en acier inoxydable 316L pour les environnements corrosifs
  • Plage de température ambiante nominale de -20 °C à 52 °C (-4 °F à 125 °F)

Documentation et schémas