Pinces de préhension série PG6J80 Numatics™

Product Description

La série PG6J80 de Numatics est une gamme de pinces de préhension à six doigts qui utilisent un piston à double effet pour ouvrir et fermer les mâchoires de l’outil. Les six mâchoires sont synchronisées pour un positionnement précis. Les éjecteurs de la pince de préhension fonctionnent indépendamment de ses mâchoires, ce qui en fait un moyen pratique pour enlever les pièces de l’outil. Les pinces de préhension sont idéales pour les équipements d’analyse et de diagnostic, ainsi que pour les biocarburants et les applications de mise en bouteille, de cuisine et de blanchissage industriels.

Alésage
5/8 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
1/2 po max.

Caractéristiques

  • Le corps en aluminium anodisé, pourvu d’un revêtement de protection et imprégné de PTFE, est léger et très résistant.
  • La conception des mâchoires avec logement en T offre un support de charge supérieur.
  • Les éjecteurs à simple effet se déploient et se rétractent ensemble.
  • La vis de réglage de course facilement accessible permet de contrôler précisément la course des mâchoires.
  • La détection de position est une fonctionnalité disponible.