Asco-P-PG

Pinces de préhension série PG Numatics™

Product Description

La série PG de Numatics est une gamme de pinces de préhension aux dimensions réduites qui offrent un véritable mouvement parallèle généré par un mécanisme de pignon actionné par un piston double effet. Les mâchoires faites d’un alliage d’aluminium et de bronze et la conception avec logements en T préviennent les bris de pièce et offrent une capacité de charge supérieure. Les pinces de préhension sont idéales pour les équipements d’analyse et de diagnostic, ainsi que pour les biocarburants et les applications de mise en bouteille, de cuisine et de blanchissage industriels.

Alésage
5/8 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
1/2 po max.

Caractéristiques

  • Le corps de la pince de préhension est anodisé, pourvu d’un revêtement de protection et est imprégné de PTFE à l’intérieur et à l’extérieur afin d’assurer sa résistance dans les environnements difficiles.
  • Deux courses différentes sont disponibles pour un corps de même taille aux dimensions réduites.
  • Des capteurs à effet Hall permettent de détecter les positions d’ouverture et de fermeture.

Documentation et schémas