Asco-P-P203

Pressostat bipolaire ASCO™ série P203

Product Description

Ces pressostats ASCO sont conçus pour ouvrir un circuit électrique lorsque la pression du système s’élève et le fermer lorsque la pression diminue. Ces pressostats sont disponibles en versions bipolaire et tripolaire, pour répondre aux besoins des clients.

Matériau du corps
PBT (polybutylène-téréphtalate)
Indice de protection
IP00
Température ambiante
80 °C maximum

Caractéristiques

  • Ce pressostat est conçu pour ouvrir un circuit électrique bipolaire lorsque la pression du système s’élève et le fermer lorsque la pression diminue.
  • Conçu pour être principalement utilisé sur les applications de chaudières électriques de machines à café.
  • Conforme à la directive UE 2011/65/CE (directive RoHS 2)

Documentation et schémas