Asco-P-Mark 15

Vannes de régulation directionnelle série Mark 15 Numatics™

Product Description

La série Mark 15 Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle associant capacité de débit élevée et conception compacte. Sa technologie de vannes à tiroir inox sans joint offre une performance et une fiabilité du cycle de vie de haut niveau, même dans les environnements difficiles. La série Mark 15 est parfaite pour les opérations de machines à cadence élevée dans les applications automobiles, de mise en bouteille, d’estampage et d’emboutissage et de fabrication de pneus.

Pilotage de vannes
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une installation et une configuration aisées
  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycle de la machine grâce à des contrôles de la vitesse
  • Compatibles avec l’électronique Fieldbus et E/S pour une mise en réseau et une intégration du système faciles
  • Disponibles avec un contrôleur de vitesse et des régulateurs intégrés
  • Commande directe ou pilotage par l’air
  • Certifiées conformes aux normes NEMA 4/IP65 pour les environnements difficiles