Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L672

Électrovannes pour service général ASCO™ série L672

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L672 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/8 po ; M5
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
50 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Manifold avec actionneurs à commande directe.
  • Entrée commune et sorties séparées.
  • 2 à 10 positions disponibles
  • Convient pour arrêter les liquides et les gaz.

Documentation et schémas