Asco-P-L338

Électrovannes pour service général ASCO™ série L338

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L338 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces éllectrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides, en particulier les huiles hydrauliques.